Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:13:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lmax | 2.000 mm | Länge maximal 1 |
B | 32 mm | Breite |
Tol B | -0,1 | Toleranz |
H | 10 mm | Höhe |
Tol H | -0,1 | Toleranz |
Verwandte Produkte
RUS19069, RUSV30069-KS, PR14032, PR14044 | Geeignet für Rollenumlaufschuhe 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 3210 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch