Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:46:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS45X300-D
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 60 mm | Höhe |
B | 118 mm | Breite |
L3 | 300 | Standardlänge 3 1 |
≈m | 9,396 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H1 | 8,7 mm | |
T5 | 15 mm | |
H3 | 26 mm | |
JB | 100 mm | |
A1 | 37,5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M12 | Befestigungsschrauben 2 |
G2 MA | 144 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M10 | Befestigungsschrauben 4 |
K3 MA | 83 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
n | 8 | Anzahl Befestigungsgewinde |
D2 | 10,6 mm |
Verwandte Produkte
RUE45-E, RUE45-E-L, RUE45-F, RUE45-F-L | Geeignete Linearführungen |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Länge | 300 | Standardlänge 3 |
Nachssetzzeichen | D |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch