Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:59:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS35X225-D
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 48 mm | Höhe |
B | 98 mm | Breite |
L2 | 225 | Standardlänge 2 1 |
≈m | 4,784 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H1 | 6,8 mm | |
T5 | 12 mm | |
H3 | 20 mm | |
JB | 82 mm | |
A1 | 37,5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben 2 |
G2 MA | 83 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben 4 |
K3 MA | 42,2 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
n | 6 | Anzahl Befestigungsgewinde |
D2 | 8,6 mm |
Verwandte Produkte
RUE35-E, RUE35-E-L, RUE35-F, RUE35-F-L | Geeignete Linearführungen |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Länge | 225 | Standardlänge 2 |
Nachssetzzeichen | D |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden