Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:09:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUDS35X150-D-H
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit
Dämpfungsschlitten für Rollenumlaufeinheit


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 55 mm | Höhe |
B | 68 mm | Breite |
L1 | 150 | Standardlänge 1 1 |
≈m | 2,796 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
H1 | 8,8 mm | |
T5 | 12 mm | |
H3 | 41 mm | |
JB | 50 mm | |
A1 | 37,5 mm | |
A2 | 75 mm | |
JL | 75 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben 2 |
G2 MA | 42,2 Nm | Anziehdrehmoment 3 |
n | 4 | Anzahl Befestigungsgewinde |
Verwandte Produkte
RUE35-E-H, RUE35-E-HL, RUE35-F-H, RUE35-F-HL | Geeignete Linearführungen |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Länge | 150 | Standardlänge 1 |
Nachssetzzeichen | D | |
Version | H | Hohe Bauform |


Alle
Deutsch

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden