Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:57:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
K1 | M5x60 | Schraube K1 |
LS | 5 mm | Aufbaumaß Schraube K1 |
S 3 | Innensechskant Schraube K1 | |
MA | 0,5 Nm | Anziehdrehmoment Schraube K1 |
S | 37,2 mm | Aufbaumaß |
≈m | 394 g | Gewicht |
Abmessungen
B | 97 mm | Breite |
A3 | 7,9 mm | |
H | 58,8 mm | Höhe |
LM | 58,6 mm | Längenmaß |
JL5 | 56.4 | Anschlussmaß |
JL5 | 75.4 | Anschlussmaß bei langer Wagenausführung |
Verschmutzungsgrad
Ja | KIT geeignet für sehr geringe Verschmutzungsgrade | |
Ja | KIT bis zu einem leichten Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem mittleren Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem schweren Verschmutzungsgrad geeignet |
Verwandte Produkte
Ja | KIT ist nachrüstbar | |
RUE55-E, RUE55-E-L | Für Linearführung: |
Verschiebekrafterhöhung
Ja | Starke Verschiebekrafterhöhung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Nachssetzzeichen | E | Nachsetzzeichen |
Nachrüstbarkeit | OS | Kundenseitige Nachrüstung |
KIT-Nummer | 531 | KIT-Endnummer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 42 | Deutsch
KIT RWU..-E-OS-410, 420 für RUE..-E (-KT)

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 40 | Deutsch
KIT.RWU..-E-OS-100, 120, 130, 140, 300, 340, 350 für RUE..-E (-KT)

2010-10-14 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 41 | Deutsch
KIT.RWU..-E(-H)-510, 511, 530, 531, 550, 551, 560, 561 für RUE..-E (-KT)

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch