Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:42:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Main Dimensions & Performance Data
K1 | M4x60 | Screw K1 |
LS | 4 mm | Dimension screw K1 |
S 2,5 | Hexagon socket screw K1 | |
MA | 0,5 Nm | Tightening torque screw K1 |
S | 37,2 mm | Dimension |
≈m | 286 g | Gewicht |
Dimensions
B | 83 mm | Width |
A3 | 6,15 mm | |
H | 51,3 mm | Height |
LM | 56,9 mm | Dimension |
JL5 | 51.3 | Mounting dimension |
JL5 | 67.5 | Mounting dimension for long carriage |
Degree of contamination
Yes | KIT suitable for very slight degree of contamination | |
Yes | KIT suitable for slight degree of contamination | |
Yes | KIT suitable for moderate degree of contamination | |
Yes | KIT suitable for heavy degree of contamination |
Related products
Yes | KIT can be retrofitted | |
RUE45-E, RUE45-E-L | For linear guidance system: |
Increase of displacement
Yes | Large increase in displacement force |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Nachssetzzeichen | E | Nachsetzzeichen |
Nachrüstbarkeit | OS | Kundenseitige Nachrüstung |
KIT-Nummer | 550 | KIT-Endnummer |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 42 | Deutsch
KIT RWU..-E-OS-410, 420 für RUE..-E (-KT)

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 40 | Deutsch
KIT.RWU..-E-OS-100, 120, 130, 140, 300, 340, 350 für RUE..-E (-KT)

2010-10-14 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 41 | Deutsch
KIT.RWU..-E(-H)-510, 511, 530, 531, 550, 551, 560, 561 für RUE..-E (-KT)

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch