Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:06:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RWU55-F
Rollenumlaufwagen
Standard-Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung










Schmieranschluss S25 ähnlich DIN 71412-A-M6 (liegt lose bei.)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 140 mm | Wagenbreite |
L | 172,7 mm | Wagengesamtlänge 1 |
C | 136.000 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 320.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 3.287 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 7.404 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0Z | 6.667 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 5,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 43,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 116 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
A2 | 12 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 127 mm | |
LS | 2,75 mm | |
JL | 95 mm | |
JLZ | 70 mm | |
H1 | 11 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 32 mm | |
H5 | 12 mm | |
T5 | 18 mm | Gewindetiefe |
T6 | 14,8 mm | |
G2 | M14 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
K3 | M12 | Befestigungsschrauben unten (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
K6 | M12 | Befestigungsschrauben unten (DIN 7984-8.8) |
K6 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
D2 | 12,5 mm | Durchgangsbohrung |
A3 | 8,1 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss |
t N3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
A4 | 8,1 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | 6 mm | Schmieranschluss |
t N4 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
JL6 | 32,9 mm | Position Schmieranschluss |
N2 | 6 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr 4 |
JL5 | 21,6 mm | Position Schmieranschluss 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Fußnoten
1
Mindestabdecklänge zur Abdichtung der oberen Schmieranschlüsse.
2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 | |
Version | F | Version |
Wagenausführung | Standard | Standardwagen |