Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:18:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

RWU25-E-HL
Rollenumlaufwagen
Hohe, schmale, lange Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung







Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 40 mm | Systemhöhe |
B | 48 mm | Wagenbreite |
L | 107 mm | Wagengesamtlänge 1 |
C | 33.500 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 82.000 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 440 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.200 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0Z | 1.080 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
≈m | 0,72 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 12,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 35 mm | |
b | 23 mm | Schienenbreite |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 82,2 mm | |
LS | 2,2 mm | |
JL | 50 mm | |
H1 | 6,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 32,5 mm | |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 7,5 mm | Gewindetiefe |
G2 | M6 | Befestigungsschrauben oben (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 3 |
A3 | 11,5 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss |
t N3 | 6 mm | Maximal zulässige Einschraubtiefe der Schmieranschlüsse |
N2 | 3 mm | Max. Durchm der Schmierbohrung in Anschlusskonstr 4 |
JL5 | 20,3 mm | Position Schmieranschluss 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Zusätzliche Informationen
VMKB_065 | RWU | Materialkurzbenennung |
Fußnoten
1

2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Version | E | Version |
Wagenausführung | HL | Hoher, langer Wagen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden