Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:53:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX45-E-U
Profilschiene
Führungsschienen für Rollenumlaufeinheit, von unten anschraubbar, TSX..-E-U


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 38 mm | Höhe |
b | 45 mm | Breite |
Tol b | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tol b | -0,035 mm | Untere Toleranz |
≈m | 9,4 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M12 | Befestigungsschrauben (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 140 Nm | Anziehdrehmoment 1 |
Abmessungen
lmax | 5.985 mm | Max Länge einteiliger Schienen 2 |
aL min | 20 mm | Abstand 3 |
aL max | 41 mm | Abstand 3 |
aR min | 20 mm | Abstand 3 |
aR max | 41 mm | Abstand 3 |
jL | 52,5 mm | Inkrement |
t7 | 20 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
RWU45-E-...; RWU45-F-... | Verwendbare Wagen | |
RUE45-E-...; RUE45-F-... | Verwendbare Linearsysteme |
Fußnoten
1
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 45 | |
Länge | ~6000 | |
Version | E | |
Schienenbefestigung | U | Bohrbild von unten |