Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUE55-F
Rollenumlaufeinheit
Standard-Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung
Wird oft zusammen gekauft









Anschlussmaße
A1 | 43,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 116 mm | |
b | 53 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,035 mm | Untere Toleranz |
A2 | 12 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 127 mm | |
JL | 95 mm | |
JLZ | 70 mm | |
jL | 60 mm | Inkrement |
aL min | 20 mm | Abstand 1 |
aL max | 47 mm | Abstand 1 |
aR min | 20 mm | Abstand 1 |
aR max | 47 mm | Abstand 1 |
H1 | 11 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 32 mm | |
H5 | 12 mm | |
T5 | 18 mm | Gewindetiefe |
T6 | 14,6 mm | |
h | 45 mm | Höhe |
h1 | 22,5 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M14 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K1 | M14 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 220 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M12 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 140 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M12 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 83 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 15,4 mm | |
D2 | 12,5 mm | |
A3 | 8,1 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss 3 |
A4 | 8,1 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | M6 | Schmieranschluss 3 |
JL6 | 32,9 mm | Position Schmieranschluss |
N2 max | 6 mm | 4 |
JL5 | 21,6 mm | 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
lmax | 5.880 mm | Max Länge einteiliger Schienen 6 |
H | 70 mm | Systemhöhe |
B | 140 mm | Wagenbreite |
L | 172,7 mm | Wagengesamtlänge 7 |
Technische Daten
C | 136.000 N | Tragzahl dyn. 8 |
C0 | 320.000 N | Tragzahl stat. 8 |
M0x | 3.287 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 7.404 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 6.667 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
RWU55-F | Führungswagen | |
TSX55-E | Führungsschiene |
Fußnoten
1
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
2

3

4

5

6

7

8

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 55 |