Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:49:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUE35-F
Rollenumlaufeinheit
Standard-Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung







Anschlussmaße
A1 | 33 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 82 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,035 mm | Untere Toleranz |
A2 | 9 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 85,2 mm | |
JL | 62 mm | |
JLZ | 52 mm | |
jL | 40 mm | Inkrement |
aL min | 20 mm | Abstand 1 |
aL max | 31 mm | Abstand 1 |
aR min | 20 mm | Abstand 1 |
aR max | 31 mm | Abstand 1 |
H1 | 6,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 20,5 mm | |
H5 | 8 mm | |
T5 | 12 mm | Gewindetiefe |
T6 | 10,9 mm | |
h | 30 mm | Höhe |
h1 | 17,5 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M10 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M8 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M8 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 9 mm | |
D2 | 8,6 mm | |
A3 | 6,6 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss 3 |
A4 | 5,6 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | M6 | Schmieranschluss 3 |
JL6 | 24,4 mm | Position Schmieranschluss |
N2 max | 6 mm | 4 |
JL5 | 14,3 mm | 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
lmax | 5.900 mm | Max Länge einteiliger Schienen 6 |
H | 48 mm | Systemhöhe |
B | 100 mm | Wagenbreite |
L | 122,9 mm | Wagengesamtlänge 7 |
Technische Daten
C | 59.000 N | Tragzahl dyn. 8 |
C0 | 140.000 N | Tragzahl stat. 8 |
M0x | 1.200 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.150 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.950 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
RWU35-F | Führungswagen | |
TSX35-E | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7

8

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden