Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:23:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUE35-F-H
Rollenumlaufeinheit
Hohe, schmale, lange Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung







Anschlussmaße
A1 | 18 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 50 mm | |
b | 34 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,035 mm | Untere Toleranz |
A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 85,2 mm | |
JL | 50 mm | |
jL | 40 mm | Inkrement |
aL min | 20 mm | Abstand 1 |
aL max | 31 mm | Abstand 1 |
aR min | 20 mm | Abstand 1 |
aR max | 31 mm | Abstand 1 |
H1 | 6,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 41,9 mm | |
H5 | 10,8 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
h | 30 mm | Höhe |
h1 | 17,5 mm | |
Tol h1 | 0,5 mm | Obere Toleranz |
Tol h1 | -0,5 mm | Untere Toleranz |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 9 mm | |
A3 | 13,6 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss 3 |
A4 | 12,6 mm | Position Schmieranschluss |
N4 | M6 | Schmieranschluss 3 |
JL6 | 30,4 mm | Position Schmieranschluss |
N2 max | 6 mm | 4 |
JL5 | 20,3 mm | 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
lmax | 5.900 mm | Max Länge einteiliger Schienen 6 |
H | 55 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 122,9 mm | Wagengesamtlänge 7 |
Technische Daten
C | 59.000 N | Tragzahl dyn. 8 |
C0 | 140.000 N | Tragzahl stat. 8 |
M0x | 1.200 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 2.150 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.950 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
RWU35-F-H | Führungswagen | |
TSX35-E | Führungsschiene |
Fußnoten
1
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
2
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
3

4

5

6

7

8

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 35 | |
Wagenausführung | H | Hoher Wagen |