Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:45:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RUE25-E-L
Rollenumlaufeinheit
Lange Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung









Anschlussmaße
A1 | 23,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 57 mm | |
b | 23 mm | Schienenbreite |
Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
A2 | 6,5 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 82,2 mm | |
JL | 45 mm | |
JLZ | 40 mm | |
jL | 30 mm | Inkrement |
aL min | 20 mm | Abstand 1 |
aL max | 23 mm | Abstand 1 |
aR min | 20 mm | Abstand 1 |
aR max | 23 mm | Abstand 1 |
H1 | 6,5 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 17,8 mm | |
H5 | 5,25 mm | |
T5 | 10 mm | Gewindetiefe |
T6 | 8,5 mm | |
h | 22,3 mm | Höhe |
h1 | 11,8 mm | |
G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 24 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K1 | M6 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K3 | M6 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 17 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
K6 | M6 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 10 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 2 |
d1 | 6,8 mm | |
D2 | 6,7 mm | |
A3 | 7,5 mm | Position Schmieranschluss |
N3 | M6 | Schmieranschluss 3 |
N2 max | 3 mm | 4 |
JL5 | 22,8 mm | 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | O-Ring DIN 3771 |
Hauptabmessungen
lmax | 3.930 mm | Max Länge einteiliger Schienen 6 |
H | 36 mm | Systemhöhe |
B | 70 mm | Wagenbreite |
L | 107 mm | Wagengesamtlänge 7 |
Technische Daten
C | 33.500 N | Tragzahl dyn. 8 |
C0 | 82.000 N | Tragzahl stat. 8 |
M0x | 440 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 1.200 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 1.080 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Verwandte Produkte
RWU25-E-L | Führungswagen | |
TSX25-D | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7

8

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |