Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:58:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 14 mm | |
G2 | M5 | |
H | 22,2 mm | |
H3 | 7 mm | |
≈m | 8 g | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFS | LFS20 | Für folgenden Führungsschiene geeignet |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden