Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:40:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 39,5 mm | |
b2 | 51,6 mm | |
h1 | 33,4 mm | |
S | 3 mm | |
≈m | 10 g | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFS52-C | Für folgende Führungsschiene geeignet |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Version | C |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden