Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:34:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

n.r.
20 | Baugröße | |
≈m | 20 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
A1 | 54 mm | |
A3 | 45,3 mm | |
B | 22,5 mm | |
D2 | 4,5 mm | |
dLW | 20 mm | |
H | 45 mm | |
JB | 10 mm | |
JB Tol | 0,1 mm | |
JB Tol | -0,1 mm | |
N2 | 4 mm | |
S | 10 mm | |
S1 | 5 mm | |
T2 | 3 mm |
Verwandte Produkte
LFR5206-20 | Passende Laufrolle |
Downloads:


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden