Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
A3 | 33,4 mm | |
A4 | 22,3 mm | |
A6 | 16 mm | |
B | 43,3 mm | |
H1 | 21,3 mm | |
jL | 40 mm | |
K4 | M3 | |
L | 56 mm | |
LTol | 0,1 | |
LTol | -0,1 | |
N1 | 20 mm | |
N1 Tol | 0,1 | |
N2 | 2 mm | |
≈m | 22 g | Gewicht |
Verwandte Produkte
LFCL42 | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
LFR5201 | Für folgenden Laufrolle geeignet |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5201 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch