Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:20:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 12 | Baugröße Zapfen |
d | 12 mm | |
G1 | M12 | |
L | 50,8 mm | |
≈m | 60 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Ds | 19 mm | |
L2 | 43,8 mm | |
L3 | 24 mm | |
S | 1,8 mm | |
W | 17 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombinationen siehe Katalog LF1 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 12 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch