Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:58:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
BGR | 12 | Baugröße Zapfen |
G1 | M16x1,5 | |
d1 | 17 mm | |
L | 75 mm | |
≈m | 200 g | Gewicht |
Anschlussmaße
A5 | 45 mm | |
Dk | 30 mm | |
Ds | 30 mm | |
d | 20 mm | |
ds | 5,9 mm | 1 |
E | 1 mm | |
H1 | 13 mm | |
L2 | 67 mm | |
L3 | 23 mm | |
S | 3 mm | |
W | 27 mm | |
W1 | 24 mm |
Zusätzliche Informationen
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen-Kombinationen |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch