Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:32:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFR5208-40-2RS-RB
Laufrolle
Laufrolle
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | |
Dmax | 98 mm | |
B | 38 mm | |
≈m | 1,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 62,5 mm | |
C | 36 mm | |
Da | 90,36 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 40 mm | |
rmin | 1,1 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 38.500 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 29.000 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 1.480 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 51.000 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 58.000 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5208 | |
Dichtung | 2RS | Beidseitige schleifende Dichtung |
Beschichtung | RB | Rostbeständige Ausführung |


Alle
Deutsch

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch