Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:34:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS86-C
Führungsschiene
Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 34 mm | Höhe |
b | 86 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 613.720 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 155.160 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 1.185 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 16.587 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 8.866 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 13 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 21 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 76 mm | Abstand |
aL max | 235 mm | Abstand 5 |
aL min | 17 mm | Abstand 5 |
aR max | 235 mm | Abstand 5 |
aR min | 17 mm | Abstand 5 |
b1 | 71 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 17,5 mm | Abstand |
h1 | 21 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 25,1 mm | Höhe |
jL | 250 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2

3

4

5
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
6

7

8




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 86 | |
Ausführung | C | Hohlkammerprofil |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden