Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:09:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52-CEE
Führungsschiene
Hohlkammerprofil, halber Abstand von E der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 34 mm | Höhe |
b | 52 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 113.821 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 74.878 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 649 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 4.896 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 4.378 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 11 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 19 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 42 mm | Abstand |
aL max | 49 mm | Abstand 5 |
aL min | 17 mm | Abstand 5 |
aR max | 49 mm | Abstand 5 |
aR min | 17 mm | Abstand 5 |
b1 | 40 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 17,1 mm | Abstand |
h1 | 21 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 25,1 mm | Höhe |
jL | 62,5 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2

3

4

5
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
6

7

8




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 52 | |
Ausführung | C | Hohlkammerprofil |
Schienenbefestigung | EE | Halber Abstand von E der Befestigungsbohrungen |