Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:19:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS42-C
Führungsschiene
Hohlkammerprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | Höhe |
b | 42 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 33.929 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 14.052 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 358 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 1.858 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 1.391 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 9 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 15 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 32 mm | Abstand |
aL max | 113 mm | Abstand 5 |
aL min | 20 mm | Abstand 5 |
aR max | 113 mm | Abstand 5 |
aR min | 20 mm | Abstand 5 |
b1 | 28 mm | Breite |
dLW | 10 mm | Durchmesser |
eZ | 10,1 mm | Abstand |
h1 | 12 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 12,6 mm | Höhe |
jL | 125 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2

3
Für Schraube DIN 912-8.8 (DIN EN ISO 4762),
bei maximaler Belastung sind Unterlegscheiben DIN 433 (DIN EN ISO 7092) erforderlich.
4
Bei maximaler Belastung Fz und F0z sind Unterlegscheiben DIN 433 und das maximale Anziehdrehmoment (siehe Montagehinweise) erforderlich.
5
aL und aR sind von der Schienenlänge abhängig.
6
Werden Unterlegscheiben DIN 433 verwendet, werden Schrauben DIN 7984 empfohlen.
7

8




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 42 | |
Ausführung | C | Hohlkammerprofil |