Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS32-E
Führungsschiene
Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen; rostgeschütze Ausführung möglich




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 20 mm | Höhe |
b | 32 mm | Breite |
lmax | 6.000 mm | Länge maximal 1 |
ly | 20.100 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 14.100 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 440 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 1.440 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 1.360 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 6,5 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 12 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 26 mm | Abstand |
aL max | 52 mm | Abstand 5 |
aL min | 11 mm | Abstand 5 |
aR max | 52 mm | Abstand 5 |
aR min | 11 mm | Abstand 5 |
b1 | 24 mm | Breite |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 10,4 mm | Abstand |
h1 | 12 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 15 mm | Höhe |
jL | 62,5 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Schienenbefestigung | E | Halber Abstand der Befestigungsbohrungen |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden