Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
h | 15 mm | Höhe |
b | 25 mm | Breite |
lmax | 2.400 mm | Länge maximal 1 |
ly | 6.390 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
lz | 4.510 mm⁴ | Flächenträgheitsmoment |
LFQ | 237 mm² | Querschnittsfläche 2 |
Wy | 608 mm³ | Widerstandsmoment |
Wz | 600 mm³ | Widerstandsmoment |
Anschlussmaße
N1 | 5,5 mm | Bohrungsdurchmesser 3 |
N3 | 10 mm | Bohrungsdurchmesser 4 |
Abmessungen
a2 | 19 mm | Abstand |
aL max | 54 mm | Abstand 5 |
aL min | 10 mm | Abstand 5 |
aR max | 54 mm | Abstand 5 |
aR min | 10 mm | Abstand 5 |
b1 | 21 mm | Breite |
dLW | 6 mm | Durchmesser |
eZ | 7,5 mm | Abstand |
h1 | 8,5 mm | Höhe 6, 7 |
h4 | 10,6 mm | Höhe |
jL | 62,5 mm | Inkrement 8 |
Fußnoten
1

2

3

4

5

6

7

8



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 |