Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:33:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 4.000 mm | Max. Länge |
DW | 4 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 25 mm | |
C | 5.350 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 | 5.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 187 g/m | Gewicht |
Abmessungen
jk | 3,5 mm | |
ak1 | 5,5 mm |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 3023 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch