Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:39:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 6.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 7 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 35 mm | |
C | 179.800 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 416.200 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 1.080 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 35,6 mm | |
Tol EB | + 0,3 mm | Toleranz |
EB1 | 30 mm | Min. |
EH | 6,5 mm |
Abmessungen
LW | 30 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 11 mm | |
ak1 | 7,5 mm |
Fußnoten
1
Längentoleranz: +0/–1 · jk.
2
Die Werte gelten für eine theoretische Käfiglänge von 100 mm in Lastrichtung F.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 7035 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch