Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:37:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
lk max | 6.000 mm | Max. Länge 1 |
DW | 5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
b | 23 mm | |
C | 106.400 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 265.100 N | Tragzahl stat. 2 |
≈m | 530 g/m | Gewicht |
Anschlussmaße
EB | 23,4 mm | |
Tol EB | + 0,2 mm | Toleranz |
EB1 | 20 mm | Min. |
EH | 4,6 mm |
Abmessungen
LW | 19,8 mm | Länge Wälzkörper |
jk | 8 mm | |
ak1 | 5,5 mm |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5023 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2021-05-7 | Katalog | FR 1 | Deutsch