Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:44:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTPG25-325-3210-FM-1
Lineartisch
Präzisions-Lineartische mit Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb.Gusseisenausführung, mit Doppelmutter, mit Faltenbalg.







n.r.
FM | Spindelmutterausführung |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B4 | 325 mm | Gesamtbreite |
H | 100 mm | Gesamthöhe |
L | 325 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
b82 | 75 mm | |
b87 | 96 mm | |
D8 | 11 mm | |
d85 | 19 mm | |
d86 | 75 mm | Toleranz -0,01 |
G43 | M8x25 | Gewinde |
G87 | M8 | Gewinde |
h85 | 52 mm | |
h87 | 44 mm | Toleranz ±0,2 |
jB43 | 140 mm | |
jL43 | 140 mm | |
jB44 | 280 mm | |
jB8 | 185 mm | |
jB9 | 298 mm | |
jL44 | 280 mm | |
jL8 | 60 mm | 1 |
L85 | 40 mm | |
L86 | 9 mm | |
L88 | 65 mm | |
S8 | 18 mm | |
T8 | 13,5 mm | |
t43 | 16 mm | Gewindetiefe |
t87 | 20 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
BB | 20 mm | Länge der Faltenbalgbefestigung |
FBL | 1,27 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H1 | 55,5 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 44 mm | Höhe der Tragschiene |
H4 | 99,5 mm | Höhe des Lagergehäuses |
H5 | 99,5 mm | Höhe des Lagergehäuses |
h82 | 31 mm | |
L4 | 35 mm | Länge des Lagergehäuses mit Antrieb |
L5 | 30 mm | Länge des Lagergehäuses ohne Antrieb |
Technische Daten
Rx | 220 mm | |
Ry | 45,3 mm | |
Rz | 240 mm | |
S | 10 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 26,5 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 0,43 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 10 m/s2 | Max. Beschleunigung |
CI | 73.900 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0 I | 268.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 60.400 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0 II | 172.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 56.200 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0 III | 184.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 18.000 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 10.400 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 10.400 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
d0 | 32 mm | Spindeldurchmesser |
P | 10 mm | Spindelsteigung |
C | 33.400 N | Tragzahl dyn. 3 |
C0 | 54.500 N | Tragzahl stat. 3 |
Ca | 27.500 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a | 55.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
Zusätzliche Informationen
50 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
2 x KUSE25-H | Führungswagen | |
ZKLF2575.2RS | Wälzlager (Festlager) | |
0,025 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
6,43 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
Temperaturbereich
0 °C | Min. Betriebstemperatur | |
80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Antriebssystem | KGT | Kugelgewindetrieb |
Laufwagenlänge | 325 | 325 mm |
Spindeldurchmesser | 32 | |
Spindelsteigung | 10 | 10 mm |
Faltenbalg | 1 | Ja |