Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:37:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTS16-100-TR12x3-M-1
Lineartisch
Lineartische mit offener Wellenführung und Trapezgewindetrieb, mit Faltenbalg, mit Einzelmutter






Hauptabmessungen und Leistungsdaten
H | 48 mm | Gesamthöhe |
B1 | 100 mm | Gesamtbreite |
L | 100 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
D7 | 16 mm | Toleranz h7 |
D8 | 5,5 mm | |
H1 | 35,5 mm | Höhe des Laufwagens |
H12 | 11,5 mm | |
JB43 | 88 mm | |
jB8 | 33 mm | |
jL8 | 100 mm | |
K43 | M5 | |
Ltot | 2.900 mm | Maximale Gesamtlänge |
Rx | 55,6 mm | |
S | 3 mm | Sicherheitsabstand |
S | 10 mm | |
T8 | 5,6 mm | |
T86 | 3 mm | Einpasstiefe |
t43 | 13 mm | Gewindetiefe |
t87 | 12 mm | Gewindetiefe |
BB | 21 mm | Länge der Faltenbalgbefestigung |
FBL | 1,58 mm | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
b87 | 44 mm | Toleranz ±0,2 |
d85 | 5 mm | Durchmesser Antriebszapfen, Toleranz h7 1 |
D86 | 17 mm | Toleranz H7 |
G4 | M8 | Gewinde |
G5 | M8 | |
G87 | M5 | Gewinde |
G43 | M6 | Gewinde |
h5 | 16 mm | |
h85 | 26 mm | |
h87 | 22 mm | Toleranz ±0,2 |
JL43 | 88 mm | |
jB43 | 88 mm | |
jB4 | 82 mm | |
JL4 | 9 mm |
Abmessungen
H7 | 5 mm | |
h1 | 22 mm | |
L4 | 24 mm | Länge des Wellenbocks mit Antrieb |
L5 | 18 mm | Länge des Wellenbocks ohne Antrieb |
L88 | 28,5 mm | |
Rz | 54 mm | |
H5 | 32 mm | Höhe der Wellenböcke |
Technische Daten
vmax | 0,075 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 2,5 m/s2 | Max. Beschleunigung |
d0 | 12 mm | Spindeldurchmesser |
P | 3 mm | Spindelsteigung |
mLAW | 0,8 kg | Masse des Laufwagens |
Is | 0,094 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
CI | 2.110 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0I | 2.480 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 880 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0II | 1.140 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 2.240 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0III | 2.900 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung 2 |
C0 | 630 N | Tragzahl Spindelmutter stat 3 |
C0a | 630 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
M0x | 29 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 3 |
M0y | 50 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 3 |
M0z | 32 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 3 |
Zusätzliche Informationen
1,5 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
30/6-2RS | Wälzlager | |
0,094 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel | |
KBO16-PP-AS | Wälzlager 2 |
Temperaturbereich
min | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
max | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

3

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 | |
Antrieb | TGT | Kugelgewindetrieb |
Laufwagenlänge | 100 | 100 mm |
Spindeldurchmesser | 12 | 12mm |
Spindelsteigung | 03 | 3 mm |
Spindelmutterausführung | M | Zylindermutter |
Faltenbalg | 1 | Ja |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden