Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:20:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LTE25-160-A-1610-M-1
Lineartisch
Lineartische mit geschlossener Wellenführung und Kugelgewindetrieb, mit Wellenbockausführung A, mit Faltenbalg, mit Einzelmutter











Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B1 | 160 mm | Gesamtbreite |
H | 58 mm | Gesamthöhe |
L | 160 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
B4A | 160 mm | Breite der Wellenböcke |
b87 | 64 mm | Toleranz ±0,2 |
D3 | 13,5 mm | |
d85 | 9 mm | Toleranz h7 1 |
d86 | 52 mm | Toleranz g7 |
G43 | M10 | Gewinde |
G87 | M6x15 | Gewinde |
h85 | 30 mm | |
h87 | 38 mm | Toleranz ±0,2 |
JB43 | 140 mm | |
JL43 | 140 mm | |
jB4 | 132 mm | |
jL3 | 12,5 mm | |
K43 | M8 | Gewinde |
L85 | 18 mm | |
L86 | 7 mm | |
L88 | 34,5 mm | |
S3 | 20 mm | |
T3 | 15,5 mm | |
t43 | 22 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
BB | 21 mm | Länge der Faltenbalgbefestigung |
FBL | 1,34 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H1 | 56 mm | Höhe des Laufwagens |
H4A | 56 mm | Höhe der Wellenböcke |
H5A | 56 mm | Höhe der Wellenböcke |
h1 | 28 mm | |
L4 | 33 mm | Länge des Wellenbocks mit Antrieb |
L5 | 25 mm | Länge des Wellenbocks ohne Antrieb |
D7 | 25 mm | Ø Welle, Toleranz h7 |
Technische Daten
RX | 88,6 mm | |
RZ | 88 mm | |
S | 10 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 3,49 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 0,75 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
CI | 7.390 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
C0I | 8.880 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
CII | 7.390 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
C0II | 8.880 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
CIII | 7.390 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
C0III | 8.880 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 390 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 340 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 280 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
d0 | 16 mm | Spindeldurchmesser |
P | 10 mm | Spindelsteigung |
C | 15.400 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 3 |
C0 | 26.500 N | Tragzahl Spindelmutter stat 3 |
Ca | 13.400 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a | 18.800 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
Zusätzliche Informationen
6 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
KB25-P | Linearkugellager 4 | |
ZKLN1034-2RS-PE | Wälzlager (Festlager) | |
0,05 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
0,321 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
Temperaturbereich
0 °C | Min. Betriebstemperatur | |
80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

3

4

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Laufwagenlänge | 160 | 160 mm |
Version | A | |
Antrieb | KGT | Kugelgewindetrieb |
Spindelsteigung | 10 | 10 mm |
Spindeldurchmesser | 16 | 16mm |
Spindelmutterausführung | M | Zylindermutter |
Faltenbalg | 1 | Ja |
Zuletzt angesehene Produkte