Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:51:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MKUVE20-250-C-LN-ZR-W2-N-FA517.2
Linearmodul
Module mit vierreihiger Kugelumlaufeinheit, Profilschienenführung und Zahnriemenantrieb Low-Noise-Ausführung mit Tragschiene in drei Teilstücken und zweitem angetriebenen Laufwagen












n.r.
FA517.2 | Tragschienenausführung |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 88 mm | Gesamtbreite |
H | 110 mm | Gesamthöhe |
L | 250 mm | Länge des Laufwagens |
Anschlussmaße
B1 | 86 mm | Breite des Laufwagens |
D86 | 68 mm | |
Tol D86 | G7 | Toleranz |
D87 | 110 mm | |
d85 | 20 mm | Toleranz h7 |
d86 | 61 mm | |
G87 | M6 | |
h13 | 20 mm | |
h14 | 60 mm | |
h18 | 10 mm | |
JB43 | 40 mm | |
jB8 | 40 mm | |
L2 max | 24.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L88 | 31 mm | |
NB85 | 6 mm | Toleranz P9 |
NL85 | 25 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
S41 | 10 mm | |
t87 max | 24 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
B18 | 15 mm | |
H1 | 19 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 90 mm | Höhe der Tragschiene |
H4 | 101,4 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
H18 | 60 mm | |
h85 | 53,4 mm | |
L1 | 260 mm | |
L4 | 97 mm | Länge der Umlenkeinheit |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
L18 | 400 mm | |
l41 | 59,5 mm | |
l42 | 36 mm | |
Lx1 min | 50 mm | |
B4 | 89 mm | Breite der Umlenkeinheit |
T86 | 2,3 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 | 0 mm | Untere Toleranz |
Tol T86 | 0,3 mm | Obere Toleranz |
Technische Daten
Rx | 95 mm | |
Ry | 63 mm | |
S | 85 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 2,5 kg | |
m3 | 2,5 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 5 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 30 m/s2 | Max. Beschleunigung |
I C | 21.300 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 54.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 21.300 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 54.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 21.300 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 54.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 664 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 1.150 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 1.400 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
Iy | 300 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
lz | 198 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
68,8 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
2xKWVE20-B-SN | Führungswagen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
200 mm | Vorschub | |
50BATK10 | Zahnriemen | |
0,29 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
1.880 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
5 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder |
Temperaturbereich
max | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
min | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Laufwagenlänge | 250 | 250 mm |
Ausführung | LN | Low-Noise |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | W2 | Zweiter, angetriebener Laufwagen |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |