Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:42:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MKUSE25-200-KGT/10-M-WN2
Linearmodul
Module mit sechsreihiger Kugelumlaufeinheit, Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb.Mit zweitem, nicht angetriebenen Laufwagen und Einzelmutter (zylindrisch)









Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 200 mm | Länge des Laufwagens |
H | 125 mm | Gesamthöhe |
B2 | 112 mm | Gesamtbreite |
Anschlussmaße
B1 | 110 mm | Breite des Laufwagens |
b87 | 90 mm | |
d85 | 19 mm | Toleranz h6 |
d86 | 75 mm | Toleranz h7 |
G43 | M10 | Gewinde |
G87 | M8 | Gewinde |
h13 | 25 mm | |
h14 | 75 mm | |
h85 | 80 mm | |
h87 | 70 mm | |
JB43 | 80 mm | |
Tol JB43 | 0,1 | Obere Toleranz |
Tol JB43 | -0,1 | Untere Toleranz |
JL43 | 110 mm | Toleranz ±0,2 |
jB8 | 80 mm | |
L2 max | 5.850 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L85 | 28 mm | |
L86 | 9 mm | |
L88 | 67 mm | |
NB85 | 6 mm | Toleranz P9 |
NL85 | 20 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
t43 | 20 mm | Gewindetiefe |
t87 | 18 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
B5 | 111 mm | Breite der Endplatten |
FBL | 1,2 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H2 | 102 mm | Breite der Tragschiene |
H5 | 124,5 mm | |
L4 | 32 mm | |
L5 | 32 mm | |
L72 | 2 mm | |
Lx1 min | 20 mm | Mindestabstände zw. den Laufwägen |
Technische Daten
Rx | 83,3 mm | |
Ry | 93,8 mm | |
S | 10 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 4,65 kg | Masse des Laufwagens |
m3 | 3,37 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 0,43 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
IC | 61.700 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 162.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 42.200 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 90.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 45.400 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 94.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 1.350 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 1.850 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 2.000 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
ly | 670 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
lz | 384 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Ca MU | 33.400 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 2 |
C0a MU | 54.500 N | Tragzahl Spindelmutter stat 2 |
Ca L | 27.500 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a L | 55.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
d0 | 32 mm | Spindeldurchmesser |
P | 10 mm | Spindelsteigung |
ls | 6,43 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
WN2 | Ja | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Zusätzliche Informationen
ZKLF2575-2RS-PE | Wälzlager | |
M | Antrieb | |
2xKWSE25 | Führungswagen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Laufwagenlänge | 200 | 200 mm |
Antrieb | KGT | Kugelgewindetrieb |
Spindelsteigung | 10 | 10 mm |
Spindelmutterausführung | M | Zylindermutter |
Zusätzlicher Laufwagen | WN2 | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Spindelunterstützung | / | Ohne |
Befestigung am Laufwagen | / | Gewindebohrungen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.