Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:12:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MDKUSE25-365-KGT/5-F-2SPU-WN2-N
Linearmodul
Tandemmodule mit sechsreihiger Kugelumlaufeinheit, Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb. Mit zweitem, nicht angetriebenen Laufwagen, Einzelmutter, doppelter Spindelunterstützung und Befestigungsnuten im Laufwagen









Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 365 mm | Länge des Laufwagens |
H | 145 mm | Gesamthöhe |
B2 | 260 mm | Gesamtbreite |
≈m | 67,4 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
B1 | 250 mm | Breite des Laufwagens |
b87 | 90 mm | |
d85 | 19 mm | |
Tol d85 | h6 | Toleranz |
d86 | 75 mm | |
Tol d86 | h7 | Toleranz |
G87 | M8 | Gewinde |
h13 | 25 mm | |
h14 | 50 mm | |
h85 | 75 mm | |
h87 | 70 mm | |
JB43 | 35 mm | |
JB44 | 115 mm | |
JB45 | 185 mm | |
jB8 | 50 mm | |
jB9 | 110 mm | |
jB10 | 210 mm | |
L2 max | 5.850 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L85 | 28 mm | |
L86 | 9 mm | |
L88 | 67 mm | |
NB43 | 14 mm | |
NB85 | 6 mm | Toleranz P9 |
NL43 | 20 mm | |
NL85 | 20 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
t87 | 20 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
B5 | 259 mm | Breite der Endplatten |
FBL | 1,18 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H1 | 35 mm | Höhe des Laufwagens |
H2 | 108 mm | Breite der Tragschiene |
H5 | 144 mm | |
L4 | 33 mm | |
L5 | 28 mm | |
L72 | 2 mm | |
l41 | 30 mm | |
l42 | 35 mm | |
Lx1 min | 20 mm | Mindestabstände zw. den Laufwägen |
S41 | 13 mm |
Technische Daten
Rx | 270 mm | |
Ry | 69,3 mm | |
Rz | 150 mm | |
S | 5 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 12,84 kg | Masse des Laufwagens |
m3 | 11,28 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 0,215 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
IC | 100.200 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 324.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 68.600 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 180.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 73.800 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 188.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 13.500 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 16.200 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 15.500 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
ly | 7.069 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
lz | 899 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Ca MU | 21.500 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 2 |
C0a MU | 49.300 N | Tragzahl Spindelmutter stat 2 |
Ca L | 27.500 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a L | 55.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
d0 | 32 mm | Spindeldurchmesser |
P | 5 mm | Spindelsteigung |
ls | 6,43 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
2SPU | ja | Doppelte Spindelunterstützung |
WN2 | ja | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Zusätzliche Informationen
ZKLF2575-2RS-PE | Wälzlager | |
F | Antrieb | |
4x KWSE25-H | Führungswagen |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Laufwagenlänge | 365 | 365 mm |
Antrieb | KGT | Kugelgewindetrieb |
Spindelsteigung | 05 | 5 mm |
Spindelmutterausführung | F | Flanschmutter |
Zusätzlicher Laufwagen | WN2 | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Spindelunterstützung | 2SPU | Doppelte Spindelunterstützung |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.