Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:47:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MDKUSE25-365-KGT/20-FM-2SPU-N
Linearmodul
Tandem actuators with six-row linear recirculating bearing and guideway assembly, monorail guidance system and ball screw drive. With double spindle support, double nut and fixing slots in carriage











Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 365 mm | Länge des Laufwagens |
H | 145 mm | Gesamthöhe |
B2 | 260 mm | Total Width |
≈m | 56,1 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
B1 | 250 mm | Width of Carriage |
b87 | 90 mm | |
d85 | 19 mm | |
Tol d85 | h6 | Tolerance |
d86 | 75 mm | |
Tol d86 | h7 | Tolerance |
G87 | M8 | Thread |
h13 | 25 mm | |
h14 | 50 mm | |
h85 | 75 mm | |
h87 | 70 mm | |
JB43 | 35 mm | |
JB44 | 115 mm | |
JB45 | 185 mm | |
jB8 | 50 mm | |
jB9 | 110 mm | |
jB10 | 210 mm | |
L2 max | 5.850 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L85 | 28 mm | |
L86 | 9 mm | |
L88 | 67 mm | |
NB43 | 14 mm | |
NB85 | 6 mm | Tolerance P9 |
NL43 | 20 mm | |
NL85 | 20 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
t87 | 20 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
B5 | 259 mm | Width of End Plates |
FBL | 1,18 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H1 | 35 mm | Height of Carriage |
H2 | 108 mm | Width of Support Rail |
H5 | 144 mm | |
L4 | 33 mm | |
L5 | 28 mm | |
L72 | 2 mm | |
l41 | 30 mm | |
l42 | 35 mm | |
S41 | 13 mm |
Technische Daten
Rx | 270 mm | |
Ry | 69,3 mm | |
Rz | 150 mm | |
S | 20 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 12,84 kg | Mass of Carriage |
vmax | 0,86 m/s | Maximum Speed |
amax | 10 m/s2 | Max. Beschleunigung |
IC | 100.200 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 324.000 N | Load direction I: compressive load |
II C | 68.600 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 180.000 N | Load direction II: tensile load |
III C | 73.800 N | Load direction III: lateral load |
III C0 | 188.000 N | Load direction III: lateral load |
M0x per | 13.500 Nm | Max. permissible static moment per Carriage 1 |
M0y per | 16.200 Nm | Max. permissible static moment per Carriage 1 |
M0z per | 15.500 Nm | Max. permissible static moment per Carriage 1 |
ly | 7.069 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
lz | 899 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Ca MU | 29.700 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 2 |
C0a MU | 59.800 N | Load capacity spindle nut stat 2 |
Ca L | 27.500 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a L | 55.000 N | Load capacity fixed Spindle bearing stat |
d0 | 32 mm | Spindeldurchmesser |
P | 20 mm | Spindle Pitch |
ls | 6,43 kg*cm2 | Mass moment of inertia of threaded Spindle |
2SPU | ja | Doppelte Spindelunterstützung |
Zusätzliche Informationen
ZKLF2575-2RS-PE | Wälzlager | |
FM | Drive System | |
4x KWSE25-H | Führungswagen |
Fußnoten
1
The values are single loads and apply when the underside of the actuator is fully supported. If there are several carriage units per actuator or combined loads are present, these must be reduced.
2
Basic load ratings in accordance with DIN 69051. Due to the modified calculation algorithms in DIN 69051, the basic load ratings Ca and C0 may differ in comparison with older data.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Length of carriage | 365 | 365 mm |
Drive type | KGT | Ball screw drive |
Spindle pitch | 20 | 20 mm |
Spindle nut design | FM | Flange nut & cylinder nut |
Additional carriage | / | No additional carriage |
Spindle support | 2SPU | Double spindle support |
Attachment to the carriage | N | T-Slots |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.