Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:08:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MDKUSE25-365-KGT/10-FM-SPU-N
Linearmodul
Tandemmodule mit sechsreihiger Kugelumlaufeinheit, Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb. Mit einer Spindelunterstützung, Doppelmutter und Befestigungsnuten im Laufwagen








Main Dimensions & Performance Data
L | 365 mm | Length of Carriage |
H | 145 mm | Total Height |
B2 | 260 mm | Total Width |
≈m | 56,1 kg/m | Gewicht |
Mounting dimensions
B1 | 250 mm | Width of Carriage |
b87 | 90 mm | |
d85 | 19 mm | |
Tol d85 | h6 | Tolerance |
d86 | 75 mm | |
Tol d86 | h7 | Tolerance |
G87 | M8 | Thread |
h13 | 25 mm | |
h14 | 50 mm | |
h85 | 75 mm | |
h87 | 70 mm | |
JB43 | 35 mm | |
JB44 | 115 mm | |
JB45 | 185 mm | |
jB8 | 50 mm | |
jB9 | 110 mm | |
jB10 | 210 mm | |
L2 max | 5.850 mm | Maximum length of Support Rail |
L85 | 28 mm | |
L86 | 9 mm | |
L88 | 67 mm | |
NB43 | 14 mm | |
NB85 | 6 mm | Tolerance P9 |
NL43 | 20 mm | |
NL85 | 20 mm | Length of Keyway |
NT85 | 3,5 mm | Depth of Keyway |
t87 | 20 mm | Depth of Thread |
Dimensions
B5 | 259 mm | Width of End Plates |
FBL | 1,18 | Effective length factor of bellow |
H1 | 35 mm | Height of Carriage |
H2 | 108 mm | Width of Support Rail |
H5 | 144 mm | |
L4 | 33 mm | |
L5 | 28 mm | |
L72 | 2 mm | |
l41 | 30 mm | |
l42 | 35 mm | |
S41 | 13 mm |
Technical data
Rx | 270 mm | |
Ry | 69,3 mm | |
Rz | 150 mm | |
S | 10 mm | Safety Distance |
mLAW | 12,84 kg | Mass of Carriage |
vmax | 0,43 m/s | Maximum Speed |
amax | 10 m/s2 | Maximum Acceleration |
IC | 100.200 N | Load direction I: compressive load |
I C0 | 324.000 N | Load direction I: compressive load |
II C | 68.600 N | Load direction II: tensile load |
II C0 | 180.000 N | Load direction II: tensile load |
III C | 73.800 N | Load direction III: lateral load |
III C0 | 188.000 N | Load direction III: lateral load |
M0x per | 13.500 Nm | Max. permissible static moment per Carriage 1 |
M0y per | 16.200 Nm | Max. permissible static moment per Carriage 1 |
M0z per | 15.500 Nm | Max. permissible static moment per Carriage 1 |
ly | 7.069 cm4 | Geometrical moments of inertia of Support Rail |
lz | 899 cm4 | Geometrical moments of inertia of Support Rail |
Ca MU | 33.400 N | Load capacity spindle nut dyn 2 |
C0a MU | 54.500 N | Load capacity spindle nut stat 2 |
Ca L | 27.500 N | Load capacity fixed Spindle bearing dyn |
C0a L | 55.000 N | Load capacity fixed Spindle bearing stat |
d0 | 32 mm | Spindle Diameter |
P | 10 mm | Spindle Pitch |
ls | 6,43 kg*cm2 | Mass moment of inertia of threaded Spindle |
SPU | Ja | Spindle Support |
Additional information
ZKLF2575-2RS-PE | Rolling Bearings | |
FM | Drive System | |
4x KWSE25-H | Carriage |
Fußnoten
1
The values are single loads and apply when the underside of the actuator is fully supported. If there are several carriage units per actuator or combined loads are present, these must be reduced.
2
Basic load ratings in accordance with DIN 69051. Due to the modified calculation algorithms in DIN 69051, the basic load ratings Ca and C0 may differ in comparison with older data.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Length of carriage | 365 | 365 mm |
Drive type | KGT | Ball screw drive |
Spindle pitch | 10 | 10 mm |
Spindle nut design | FM | Flange nut & cylinder nut |
Additional carriage | / | No additional carriage |
Spindle support | SPU | Yes |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.