Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:17:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLFI20-130-ZR
Linearmodul
Module mit innenliegender Laufrollenführung und Zahnriemenantrieb.Basisausführung, ein angetriebener Laufwagen







Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B2 | 40 mm | Gesamtbreite |
H | 45 mm | Höhe |
L | 130 mm | Länge |
≈m | 2,8 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
D86 | 34 mm | |
Tol D86 | H7 | Toleranz |
d85 | 10 mm | |
L88 | 7,8 mm | |
d86 | 25 mm | Ø Innerer Einpass |
G43 | M5 | Gewinde |
G87 | M5 | Gewinde |
h85 | 18,8 mm | |
h87 | 27 mm | Toleranz ±0,2 |
JB43 | 24 mm | |
JL43 | 70 mm | Toleranz ±0,2 |
Tol JL43 up | 0,2 mm | Obere Toleranz |
Tol JL43 low | 0 mm | Untere Toleranz |
l87 | 52 mm | |
NB85 | 3 mm | Breite der Passfedernut |
NL85 | 10 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 1,8 mm | Tiefe der Passfedernut, Toleranz P9 |
T86 | 3 mm | Einpasstiefe |
t43 max | 8 mm | Gewindetiefe |
t87 max | 8 mm |
Abmessungen
B1 | 38 mm | Breite des Laufwagens |
B27 | 8 mm | |
H2 | 35,5 mm | Höhe |
H27 | 37,3 mm | |
h13 | 15 mm | |
h17 | 4 mm | 1 |
L2 max | 2.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 76 mm | |
L21 | 2 mm | |
L27 | 69 mm | |
S | 40 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 0,25 kg | Masse des Laufwagens |
vmax | 4 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 42,5 mm | |
Ry | 19 mm | |
Rz | 3 mm | |
I C | 850 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 400 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 850 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 400 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 1.500 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 1.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 4,7 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0y per | 55 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
M0z per | 9 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 2 |
Iy | 11,96 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Iz | 7,7 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Zusätzliche Informationen
2,3 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR50/5-6-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
81 mm | Vorschub | |
20AT3 | Zahnriemen | |
0,044 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
175 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
0,024 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder und Getriebe |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Laufwagenlänge | 130 | 130 mm |
Version | / | Standard |
Ausführung | / | Basis |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | / | Kein zusätzlicher Laufwagen |
Befestigung am Laufwagen | / | Gewindebohrungen |
Tragschienenausführung | / | Einteilig |