Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MLF32-155-ZR-WN2-FA517.2
Linearmodul
Module mit außenliegender Laufrollenführung und Zahnriemenantrieb.Mit Tragschiene in drei Teilstücken, zweitem nicht angetriebenen Laufwagen










Hauptabmessungen und Leistungsdaten
B1 | 86 mm | Gesamtbreite |
H | 82 mm | Höhe |
L | 155 mm | Länge |
Anschlussmaße
D86 | 70 mm | |
D87 | 80 mm | Ø Lochkreis |
d85 | 20 mm | |
d86 | 61 mm | Ø Innerer Einpass |
L88 | 25 mm | |
G43 | M8 | Gewinde |
G87 | M6 | Gewinde |
h85 | 41,5 mm | |
JB43 | 59 mm | |
JL43 | 100 mm | Toleranz ±0,2 |
jB8 | 43 mm | |
NB85 | 6 mm | Breite der Passfedernut |
NL85 | 16 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
T86 | 2,3 mm | Einpasstiefe |
Tol T86 up | 0,3 mm | Obere Toleranz |
Tol T86 low | 0 mm | Untere Toleranz |
t43 max | 14 mm | Gewindetiefe |
t87 max | 12 mm |
Abmessungen
B2 | 75 mm | Breite der Tragschiene |
B4 | 74 mm | Breite der Umlenkeinheit |
B18 | 15 mm | |
B72 | 2 mm | |
H1 | 32 mm | |
H2 | 66,5 mm | Höhe |
H4 | 81,5 mm | Höhe der Umlenkeinheit |
H7 | 47 mm | |
H18 | 40 mm | |
h13 | 25 mm | |
h18 | 5 mm | |
L2 max | 24.000 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L4 | 80 mm | |
L6 | 6 mm | Länge der Abstreifbürsten |
L18 | 300 mm | |
Lx1 min | 5 mm | Mindestabstände zw. den Laufwägen |
LTn min | 500 mm | Tragschienen Teilstücklänge min |
LTn max | 8.000 mm | Tragschienen Teilstücklänge max |
S | 85 mm | Aufbaumaß |
Technische Daten
mLAW | 0,73 kg | Masse des Laufwagens |
m1 | 2,46 kg | Masse der Verbindungsplatten der Profile |
m3 | 0,73 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 8 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 40 m/s2 | Max. Beschleunigung |
Rx | 60 mm | |
Ry | 20,5 mm | |
Rz | 54 mm | |
I C | 4.100 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 2.400 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 4.100 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 2.400 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 6.600 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 4.200 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 30 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 130 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 70 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
Iy | 104 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils 2 |
Iz | 76 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils 2 |
Zusätzliche Informationen
18 Nm | Max. zulässiges Antriebsmoment | |
4 x LFR50/8-6-2Z | Laufrollen | |
0,1 mm | Wiederholgenauigkeit ± | |
175 mm | Vorschub | |
20AT5 | Zahnriemen | |
0,068 kg/m | Masse des Zahnriemens | |
640 N | Zulässige Riemenbetriebskraft | |
2,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Zahnräder |
Temperaturbereich
Tmin | 0 °C | Min. Betriebstemperatur |
Tmax | 80 °C | Max. Betriebstemperatur |
Fußnoten
1
Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Modulunterseite. Bei mehreren Laufwagen pro Modul oder kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
2
Flächenträgheitsmomente des „geschlossenen“ Trägerprofils (= Trägerprofil ohne Freifräsung im Boden). Gegenüber diesen Werten reduziert sich, für die Seite mit der Freifräsung im Boden, das Flächenträgheitsmoment Iy unwesentlich und das Flächenträgheitsmoment Iz um circa 10%.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 32 | |
Laufwagenlänge | 155 | 155 mm |
Wagenausführung | / | Standardwagen |
Antrieb | (3)ZR | Zahnriemenantrieb |
Zusätzlicher Laufwagen | WN2 | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Tragschienenausführung | FA517.2 | Dreiteilig |
Faltenbalg | / | Nein |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden