Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:37:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MKUVE20-200-KGT/20-F-WN2-N
Linearmodul
Module mit vierreihiger Kugelumlaufeinheit, Profilschienenführung und Kugelgewindetrieb.Mit zweitem, nicht angetriebenen Laufwagen, Einzelmutter und Befestigungsnuten im Laufwagen








Hauptabmessungen und Leistungsdaten
L | 200 mm | Länge des Laufwagens |
H | 110 mm | Gesamthöhe |
B2 | 88 mm | Gesamtbreite |
Anschlussmaße
B1 | 86 mm | Breite des Laufwagens |
b87 | 68 mm | |
d85 | 13 mm | |
Tol d85 | h6 | Toleranz |
d86 | 60 mm | |
Tol d86 | h7 | Toleranz |
G87 | M6 | Gewinde |
h13 | 20 mm | |
h14 | 60 mm | |
h85 | 71 mm | |
h87 | 46 mm | |
JB43 | 40 mm | |
jB8 | 40 mm | |
L2 max | 5.850 mm | Maximale Länge der Tragschiene |
L85 | 23 mm | |
L86 | 8 mm | |
L88 | 42 mm | |
NB43 | 14 mm | |
NB85 | 5 mm | Toleranz P9 |
NL43 | 20 mm | |
NL85 | 18 mm | Länge der Passfedernut |
NT85 | 3,5 mm | Tiefe der Passfedernut |
t87 | 15 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
B5 | 87 mm | Breite der Endplatten |
FBL | 1,17 | Blockmaßfaktor des Faltenbalgs |
H2 | 90 mm | Breite der Tragschiene |
H5 | 109 mm | |
L4 | 28 mm | |
L5 | 28 mm | |
Lx1 min | 20 mm | Mindestabstände zw. den Laufwägen |
Technische Daten
Rx | 85 mm | |
Ry | 52,1 mm | |
S | 20 mm | Sicherheitsabstand |
mLAW | 2,1 kg | Masse des Laufwagens |
m3 | 1,69 kg | Masse des zusätzlichen Laufwagens |
vmax | 1,16 m/s | Max. Geschwindigkeit |
amax | 20 m/s2 | Max. Beschleunigung |
IC | 21.300 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
I C0 | 54.000 N | Lastrichtung I: Druckbelastung |
II C | 21.300 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
II C0 | 54.000 N | Lastrichtung II: Zugbelastung |
III C | 21.300 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
III C0 | 54.000 N | Lastrichtung III: Seitenbelastung |
M0x per | 580 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0y per | 1.000 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
M0z per | 1.200 Nm | Maximal zulässige statische Momente je Laufwagen 1 |
ly | 281 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
lz | 219 cm4 | Flächenträgheitsmomente des Trägerprofils |
Ca MU | 11.600 N | Tragzahl Spindelmutter dyn 2 |
C0a MU | 18.400 N | Tragzahl Spindelmutter stat 2 |
Ca L | 17.900 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) dyn |
C0a L | 28.000 N | Tragzahl Spindellagerung (Festlager) stat |
d0 | 20 mm | Spindeldurchmesser |
P | 20 mm | Spindelsteigung |
ls | 0,883 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment Gewindespindel |
WN2 | Ja | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Zusätzliche Informationen
ZKLF1560-2RS-PE | Wälzlager | |
F | Antrieb | |
2 x KWVE20-B-S | Führungswagen |
Fußnoten
1
Werte sind Einzelbelastungen und gelten bei voller Unterstützung der Modulunterseite. Bei mehreren Laufwagen pro Modul oder kombinierten Belastungen sind diese zu reduzieren.
2
Tragzahlen nach DIN 69051. Wegen veränderter Berechnungsalgorithmen in DIN 69051 können die Tragzahlen Ca und C0 gegenüber älteren Angaben abweichen.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Laufwagenlänge | 200 | 200 mm |
Antrieb | KGT | Kugelgewindetrieb |
Spindelsteigung | 20 | 20 mm |
Spindelmutterausführung | F | Flanschmutter |
Zusätzlicher Laufwagen | WN2 | Zweiter, nicht-angetriebener Laufwagen |
Spindelunterstützung | / | Ohne |
Befestigung am Laufwagen | N | T-Nuten |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.