Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:06:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTBO40-PP-AS
Linear ball bearing and housing unit
Linear-Kugellager-Einheit; offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 40 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 77 mm | Höhe |
L | 176 mm | Länge |
B | 108 mm | Breite |
C | 9.200 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 9.900 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 3,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 80 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
B2 | 18,2 mm | 2 |
JL | 100 mm | 3 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 45 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
A3 | 14 mm | |
T5 | 34 mm | |
H6 | 66 mm | |
N1 | 13 mm | |
N3 | 20 mm | |
G2 | M16 | Gewindegröße |
G3 | M8x1 | Gewindegröße |
α | 54 ° | Winkel |
K5 | M12 | Schraube DIN 6912 |
Fußnoten
1
The basic load ratings are only valid for hardened (670 HV + 165 HV) and ground shaft raceways and where the two linear ball bearings are subjected to equal loading.
2
Dimension B2 on diameter FW.
3

Basic load rating in main load direction.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 40 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch