Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:46:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTB25-B-PP-AS
Linear-Kugellager-Einheit
Linear-Kugellager-Einheit; abgedichtet, befettet, nachschmierbar; rostgeschütze Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
Tol FW | +0,011 | Obere Toleranz |
Tol FW | -0,001 | Untere Toleranz |
H | 60 mm | Höhe |
L | 130 mm | Länge |
B | 78 mm | Breite |
C | 4.550 N | Tragzahl dyn. C 1 |
C0 | 4.450 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 1,47 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 54 mm | |
Tol JB | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,15 | Untere Toleranz |
A5 | 39 mm | Anschlussmaß |
B1 | 60 mm | |
JL | 70 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,15 | Untere Toleranz |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,015 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,015 | Untere Toleranz |
H4 | 40 mm | |
A3 | 15 mm | |
H5 | 8,3 mm | |
T5 | 22 mm | |
H6 | 49 mm | |
N1 | 8,4 mm | |
N3 | 15 mm | |
G2 | M10 | Gewindegröße |
K8 | NIPA2 | Schmiernippel |
K5 | M8 | Schraube ISO 4762 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |