Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT217-53
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 84,14 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 198 mm | Höhe |
L | 260 mm | Länge gesamt |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
≈m | 10,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 30 mm | Breite Führungsnut |
0,3 mm | Breite Führungsnut oberes Abmaß | |
0 mm | Breite Führungsnut unteres Abmaß | |
H1 | 173 mm | Abstand Führungsnut |
0 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,8 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 48 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 162 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 29 mm | Länge Steg |
L3 | 157 mm | Länge Führungsnut |
A | 73 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 38 mm | Breite Aussparung |
N2 | 73 mm | Höhe Aussparung |
B | 85,7 mm | Breite Innenring |
S1 | 51,6 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 124 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 54 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
T217 | Gehäuse | |
UC217-53 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |