Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:00:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT212
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 146 mm | Höhe |
L | 194 mm | Länge gesamt |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
≈m | 4,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 22 mm | Breite Führungsnut |
0,3 mm | Breite Führungsnut oberes Abmaß | |
0 mm | Breite Führungsnut unteres Abmaß | |
H1 | 130 mm | Abstand Führungsnut |
0 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,8 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 35 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 119 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 19 mm | Länge Steg |
L3 | 102 mm | Länge Führungsnut |
A | 64 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 32 mm | Breite Aussparung |
N2 | 64 mm | Höhe Aussparung |
B | 65,1 mm | Breite Innenring |
S1 | 39,7 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 102 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 42 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
T212 | Gehäuse | |
UC212 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |