Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCT204-12
Spannlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 19,05 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 89 mm | Höhe |
L | 94 mm | Länge gesamt |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
≈m | 0,73 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 12 mm | Breite Führungsnut |
0,2 mm | Breite Führungsnut oberes Abmaß | |
0 mm | Breite Führungsnut unteres Abmaß | |
H1 | 76 mm | Abstand Führungsnut |
0 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 19 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 61 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 10 mm | Länge Steg |
L3 | 51 mm | Länge Führungsnut |
A | 32 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 16 mm | Breite Aussparung |
N2 | 32 mm | Höhe Aussparung |
B | 31 mm | Breite Innenring |
S1 | 18,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 51 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 21 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
T204 | Gehäuse | |
UC204-12 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |