Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:19:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE80-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RTUE80
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 184 mm | Höhe |
L | 230 mm | Länge gesamt |
B1 | 70,7 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 7,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 28 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 165 mm | Abstand Führungsnut |
0,25 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,25 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 41 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 140 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 20 mm | Länge Steg |
L3 | 120 mm | Länge Führungsnut |
A | 70 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 35 mm | Breite Aussparung |
N2 | 70 mm | Höhe Aussparung |
S1 | 47,3 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 110 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 50 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE16 | Gehäuse | |
GE80-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch