Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:48:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSFT35-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Take-up housing units PSFT, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Ersetzt
PSFT35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 155 mm | Länge gesamt |
U | 44,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 1,01 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
N1 | 45 mm | Länge (Langloch) |
N2 | 14 mm | Breite (Langloch) |
J | 128 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A1 | 12,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 15 mm | Abstand Laufbahnmitte |
A | 25 mm | Höhe Gehäuse |
V | 90 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
W | 75 mm | Breite Gehäuse bei Langloch |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SFT07 | Gehäuse | |
GRAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden