Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:42:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



MSTU30-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten MSTU, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
MSTU30


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 203,2 mm | Länge gesamt |
H | 114,3 mm | Höhe Flansch |
C0r G | 3.900 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
U | 37,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
≈m | 0,84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 89,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
Abmessungen
A | 21,1 mm | Höhe Gehäuse |
A2 | 12,1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
Zusätzliche Informationen
GEH62-MSTU | Gehäuse | |
RAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden