Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:11:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCPA202
Plummer block housing unit
Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 76 mm | Length total |
H2 | 62 mm | Height |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 345 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 52 mm | Distance fixing bore |
K | M10 | Thread fixing bore |
Abmessungen
H | 30,2 mm | Distance shaft axis |
A | 38 mm | Width (base) |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
B | 31 mm | Width of inner ring |
S1 | 18,3 mm | Distance of raceway to locking collar |
Zusätzliche Informationen
PA204 | Housing | |
UC202 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grey cast iron |
Housing clearance | J7 | Normal swivel torque |
Material | GG | Cast iron |