Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:41:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RSAO30-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSAO, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Ersetzt
RSAO30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 180 mm | Länge gesamt |
H2 | 95 mm | Höhe |
≈m | 1,86 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 140 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17,5 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 20,5 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 50 mm | Abstand Wellenachse |
A | 50 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 28 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 18 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 50,2 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 32,7 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
SAO06 | Gehäuse | |
GNE30-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch