Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RASE40-XL-FA164
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit RASE..-XL-FA164, RIBB Grauguss ASE SAO AK


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 179 mm | Länge gesamt |
H2 | 99 mm | Höhe |
≈m | 1,97 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 138,25 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 26 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 49,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 48 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 30 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 19 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
S1 | 35,1 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE08-FA125 | Gehäuse | |
GE40-XL-KRR-B-FA164 | Lagerbezeichnung | |
KASK08-J | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | 150 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Fertigungsanweisung | FA164 | Hochtemperatur-Design bis +250°C |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch